[Compatible con el controlador de bloque] Actuadores eléctricos sin vástago/Con vástago Serie LE2FS_H/LE2Y_H Descripción de producto Catálogo [Compatible con el controlador de bloque] Actuadores eléctricos sin vástago/Con vástago Compatible con controlador de bloqueSe pueden conectar hasta 16 ejesEmisiones anuales de CO2 reducidas hasta un 38% gracias a la optimización del control del motor (comparación SMC)8,7 kg-CO2e/año (14,1)*Los valores numéricos varían en función de las condiciones de funcionamientoEncoder absoluto sin bateríaPosibilidad de reinicio desde la última posición de parada. Features Catalogue
Adaptador Multi Mano Serie RMMA Descripción de producto Catálogo Adaptador Multi Mano Permite manipular varias piezas de trabajo con un solo robotPermite la transferencia simultánea de varias piezas de trabajoSe pueden montar hasta 3 pinzasReduce el tiempo de cambio de herramientaEstándares del extremo del brazo del robot: equivalente a ISO9409-1-50-4-M63 ángulos de montaje de las pinzas. Features Catalogue
Separador de agua modular Serie AFG-D Descripción de producto Catálogo Separador de agua modular El diseño sin elemento filtrante consigue un gran caudal y una construcción sin mantenimientoLas gotas de agua se eliminan por la fuerza centrífuga (Proporción de eliminación de gotas de agua: 99%)El aire que contiene gotas de agua se gira para eliminar las gotas por fuerza centrífugaDiseño modular con estilo de cuerpo uniforme. Features Catalogue
Sensores de presión de remotos/Controladores de sensores de presión Serie PSE Descripción de producto Catálogo Sensores de presión de remotos/Controladores de sensores de presión Especificación de salida de conmutación [Nuevo]Compatible con IO-Link [Nuevo]. Features Catalogue
Cilindro de larga duración Serie C85/C75-XB24 Descripción de producto Catálogo Cilindro de larga duración La nueva tecnología ofrece una durabilidad al menos 4 veces mayorSe ampliarán los intervalos de mantenimientoEmplea las mismas especificaciones e imensiones que los modelos existentes, la serie de cilindros ISO C85 y la serie de cilindros C75. Features Catalogue
e-Actuator fácil de operar con controlador integrado Serie EQFS_H/EQY_H Descripción de producto Catálogo e-Actuator fácil de operar con controlador integrado Se ha añadido el tamaño 16 [Nuevo]Fácil de configurar, como uncilindro neumáticoCon 2 posiciones de parada sin necesidad de programaciónCon 3 posiciones de parada sin necesidad de programaciónEl tiempo de ciclo se puede configurar en todos los modos de funcionamientoAl integrar el controlador se ahorra espacio, cableado, mano de obra- Sin programación- Tiempo de ajuste reducidoEmisiones anuales de CO2 reducidas hasta en un 60 % gracias a la optimización del control del motor 14,1 → 5,8 [kg-CO2e/año]*Los valores numéricos varían según las condiciones de funcionamiento. Features Catalogue
Tubo de poliuretano de fluoropolímero de capa Serie TUE Descripción de producto Catálogo Tubo de poliuretano de fluoropolímero de capa Tubo de 2 capas con excelente resistencia ambiental y flexibilidadCapa exterior: fluoropolímero, Capa interior: poliuretanoDiámetro interior del tubo: relación sección transversal aumentada en un 44% (comparado con TU0805)Amplia gama de coloresDisponible en negro, blanco, azul y colores translúcidos. Features Catalogue
Baja presión/Alta precisiónTransductor electroneumático de alta presión de hasta 5.0 MPa Serie ITVX2030-X10 Descripción de producto Catálogo Baja presión/Alta precisiónTransductor electroneumático de alta presión de hasta 5.0 MPa Precisión mejorada a 1 MPa o menosRepetibilidad mejoradaEstabilidad de la presión: 0,5% F.S. o menosPresión máxima de suministro: 5,0 MPaRango de presión de ajuste: 0,01 a 3,0 MPaCaudal máxima: 3000 L/min (ANR)Fluido: Aire, N2, O2, ArPiezas en contacto con el fluido: grasa fluorada. Features Catalogue
Unidad de vacío. Sistema eyector/ sistema de bomba de vacío Serie ZK2A Descripción de producto Catálogo Unidad de vacío. Sistema eyector/ sistema de bomba de vacío Válvula de suministro: se ha añadido una especificación N.A. [Nuevo]Puede mantener el vacío∗ incluso ante caídas de tensión eléctricaPreviene la caída accidental de las piezas∗∗ Suponiendo que se mantenga la presión de suministroSe ha añadido un presostato compatible con IO-Link [Nuevo]Permite el control del eyector con una sola línea de comunicaciónEs posible la lectura de la información del dispositivo y la configuración de parámetrosCompatible con sistemas de eyectores y sistemas de bomba de vacíoEyector que ahorra energíaEl suministro de aire se corta cuando se alcanza el vacíoConsumo de aire: reducción del 93 % (en las condiciones de medición de SMC)Eyector más eficiente: aumento del caudal de aspiración en un 50 %(Comparado con otros eyectores SMC de 1 etapa)Eficiencia de ahorro de energía: reducción del 93 %Mejora del bajo nivel de ruido y del caudal de aspiración mediante la adopción de un silenciador de alta reducción de ruido. Features Catalogue