Separador de agua para vacío Serie AMJ-D Descripción de producto Catálogo Separador de agua para vacío Elimina las gotas de agua en la línea de vacíoPreviene fallos en los equipos de vacíoPeso: Reducción máxima del 30 % (AMJ40-D: 0.42 kg y AMJ4000: 0.6 kg)Ratio de eliminación de gotas de agua: 99 % o másMejor resistencia a la intemperie con un diseño de 2 capasEl vaso está cubierto con un protector transparenteVisibilidad superior: 360°. Features Catalogue
Ventosa Magnética / 3 Posiciones Tipo Ø 32 Serie MHM-X7776 Descripción de producto Catálogo Ventosa Magnética / 3 Posiciones Tipo Ø 32 Permite una transferencia de alta velocidadPreviene la atracción accidental de una segunda pieza de trabajo y permite una transferencia de alta velocidadTiempo de ciclo mejoradoVentosa montable en 3 superficies (Excluyendo la conexión lateral)El tope (escala) permite ajustar la fuerza de sujeción y mejora la visibilidad. Features Catalogue
Minicilindro de amarre lateral compacto Serie C(L)KQ32-X3445 Descripción de producto Catálogo Minicilindro de amarre lateral compacto Tipo compacto lateralCompacto: Longitud total: 94 mm más corta (183 mm → 89 mm)∗Ligero: Peso: reducción del 38% (900 g → 560 g)∗∗ Comparado con el producto existente CKQG32-X2081, de bajo perfil, sin bloqueoMecanismo de bloqueo para evitar la caída de piezas de trabajo durante paradas de emergenciaDisponibles varias posiciones del brazo de amarre y de las conexionesMontable en 2 lados. Features Catalogue
Cilindro de alta velocidad/alta frecuencia Serie CM2/CQ2-X3423 Descripción de producto Catálogo Cilindro de alta velocidad/alta frecuencia Velocidad máxima del émbolo: 2500 mm/sFrecuencia máx. de trabajo: 15 HzEnergía cinética: 1.5 veces (en comparación con el producto estándar)Impacto reducido debido a la revisión de la estructura del amortiguadorReducción del peso de las partes móviles (vástago del émbolo, émbolo, etc.). Features Catalogue
Cilindro neumático Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 Serie CM2 Descripción de producto Catálogo Cilindro neumático Ø 20, Ø 25, Ø 32, Ø 40 Se ha agregado un modelo de vástago doble, un modelo de simple efecto, un modelo de vástago antigiro y un modelo de montaje directo [Nuevo]Se ha agregado ejecuciones especiales [Nuevo]Ubicación especial de la conexión (-XC3), Fabricado en acero inoxidable (-XC6), Cilindro resistente al polvo (-XC4), Cilindro resistente al calor (-XB6), etc.El cilindro con fijación para extremo de vástago se ha estandarizadoIntercambiable en montaje con el modelo existenteVarias opciones de soporte de montajeSoportes de montaje adecuados para diversas condiciones de instalaciónFlexibilidad de montaje mejoradaSe puede solicitar en una única referencia los cilindros con fijación de extremo de vástago y/o fijación oscilante. Features Catalogue
Ionizador / Tipo de barra Serie IZS51 Descripción de producto Catálogo Ionizador / Tipo de barra Neutralización estática de alta velocidad: Tiempo más rápido 0,1 s Ahorro de espacio: Altura 70 mm x Anchura 28 mmCuerpo compacto y planoSe puede montar en espacios estrechosAdmite el protocolo de comunicación IO-LinkCartucho de bajo mantenimientoConcentración del aire alrededor del emisor (para reducir la contaminación del emisor) y el aire auxiliar (para la transferencia de iones)Reduce la suciedad en el emisor, en comparación con el modelo existenteOpción de unidad de válvulaPara reducir el consumo de aire al detener la purga de aire durante el modo de stand-by. Features Catalogue
e-Actuator fácil de operar con controlador integrado, Modelo sin vástago, Modelo con vástago, Modelo guiado con vástago Serie EQFS#H/EQY#H/EQYG#H Descripción de producto Catálogo e-Actuator fácil de operar con controlador integrado, Modelo sin vástago, Modelo con vástago, Modelo guiado con vástago Modelo guiado con vástago, Serie EQYG□H [Nuevo]Tamaños: 16, 25, 32Fácil de configurar, como uncilindro neumáticoCon 2 posiciones de parada sin necesidad de programaciónCon 3 posiciones de parada sin necesidad de programaciónEl tiempo de ciclo se puede configurar en todos los modos de funcionamientoAl integrar el controlador se ahorra espacio, cableado, mano de obra- Sin programación- Tiempo de ajuste reducidoEmisiones anuales de CO2 reducidas hasta en un 60 % gracias a la optimización del control del motor 14,1 → 5,8 [kg-CO2e/año]∗ Los valores numéricos varían según las condiciones de funcionamiento. Features Catalogue
[Compatible con el bloque de controladores] Actuadores eléctricos Modelo deslizante/Modelo con vástago/Modelo con vástago guiado Serie LE2F##H/LE2Y(G)#H Descripción de producto Catálogo [Compatible con el bloque de controladores] Actuadores eléctricos Modelo deslizante/Modelo con vástago/Modelo con vástago guiado Se ha añadido la serie LE2FB#H con transmisión por correa de tipo deslizante [Nuevo]Se ha añadido la serie LE2YG#H de ptipo con vástago con guiado [Nuevo]Compatible con controlador de bloqueSe pueden conectar hasta 16 ejesEmisiones anuales de CO2 reducidas hasta un 38 % gracias a la optimización del control del motor (comparación SMC)8,7 kg-CO2e/año (14,1)*Los valores numéricos varían en función de las condiciones de funcionamientoEncoder absoluto sin bateríaPosibilidad de reinicio desde la última posición de parada. Features Catalogue
Válvula de palanca manual Serie VHL Descripción de producto Catálogo Válvula de palanca manual Ahorro de espacio, válvula de palanca de 5 puertos fácil de operar (tipo vertical) Reducción de peso de hasta un 45 %∗ Comparación entre VHL21#D-02# y VH210-#02Huella reducida en un 58 %VH20# 7750 mm2 → VHL210D 3216.5 mm2Altura interna de montaje en panel reducida en 18,6 mmPara montaje en panel* Comparación entre VHL210D y el modelo VH20# existenteAumento del caudal en un 73 %∗ Comparación entre VH211#-02# y VH210-#02(Características del caudal 1 → 4/2 (P → A/B))3 tipos de operación. Features Catalogue
Ventosa/con función antideslizante Serie ZP3M Descripción de producto Catálogo Ventosa/con función antideslizante Se ha añadido una forma plana ovalada con función antideslizante [Nuevo]Compatible con piezas de trabajo con una superficie de adsorción alargadaMayor vida útil (más del doble que las ventosas de uretano)Material de la ventosa: FS61 (caucho a base de flúor) con excelente resistencia a la abrasiónNúmero reducido de reemplazos de ventosasNervios especiales antideslizantesLas nervaduras diagonales están dispuestas radialmente para asegurar la fuerza de agarre en todas las direcciones Evita el deslizamiento de la pieza de trabajo Adsorción y transferencia seguras son posibles Forma de cuenco con excelente flexibilidadLas piezas de trabajo curvas también se pueden adsorberLa ventosa sigue la forma de la pieza de trabajo, lo que hace posible una adsorción estableFuerza de sujeción horizontal: 387 N (diámetro de la ventosa ø 100)Adecuado para piezas de trabajo a alta temperatura (200 °C)Adecuado para piezas de trabajo con película de aceiteComo el aceite se expulsa a las ranuras entre las nervaduras especiales, el deslizamiento lateral de la pieza de trabajo se puede suprimir incluso en una placa de acero con película de aceite. Features Catalogue