Catálogo digital
El desoleador de la serie AMP se puede utilizar dentro de la sala limpia. Según las condiciones de funcionamiento, la limpieza del aire de escape puede ser equivalente a la Clase 100. Debido a que el aire de escape se puede extraer directamente de un equipo neumático a una sala limpia, no es necesario conectar tubos de escape, por lo que se reducen los gastos de conexionado y aumenta el ahorro de espacio.
La serie KP son conexiones instantáneas para los sistemas de soplado de sala limpia y sistemas de accionamiento neumático. La serie KP está completamente libre de aceite y las zonas en contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas están limpias, montadas y doblemente empaquetadas en una sala limpia.
Las aplicaciones de aire limpio o nitrógeno que requieran elevados niveles de precisión de filtrado disponen ahora de una excelente solución gracias a los ingenieros de desarrollo de SMC, líder mundial en soluciones de automatización, y a su nueva serie SFD de filtros de aire limpio.Diseñado para entornos de aire limpio, la serie SFD ofrece una filtración eficaz con un 99.9% de precisión gracias a su integrada membrana de fibra hueca, que posee un grado de filtración nominal de 0.01 mm. Disponible como filtro desechables o como cartucho remplazable y con opciones de carcasa metálica o de plástico, el filtro puede funcionar de forma eficaz con caudales de entre 60 y 500 l/min. Para facilitar el funcionamiento, las opciones de cartucho pueden desmontarse rápidamente facilitando la sustitución del elemento filtrante de fibra hueca. La carcasa de resina transparente estándar, que es resistente a los líquidos de limpieza con base de alcohol, permite una rápida detección visual del estado del filtro. En el caso de las opciones de carcasa metálica, la serie SFD puede pedirse en aluminio o en acero inoxidable y es ideal para uso en atmósferas expuestas a disolventes orgánicos o productos químicos.Con una fabricación y control de calidad realizados en entornos de sala limpia, el filtro SFD está disponible con dos tipos de conexionados para uso con las conexiones KP de SMC o con otros tipos de conexiones instantáneas para sala limpia o racores de rosca hembra similares.
La serie SRF30 está diseñada para regular el agua destilada y el gas N2 en la sala limpia. La fluororesina se utiliza en las zonas de contacto con los fluidos. Las zonas en contacto con los fluidos se limpian con freón ultrasónico y agua destilada.
El regulador de limpieza de la serie SRH es un regulador de contaminación controlada de acero inoxidable diseñado para minimizar el fluido residual. El diseño incluye un conexionado de escape y de entrada en el compartimento del diafragma que facilita el flujo. SRH tiene una excelente resistencia a la corrosión. Todas las piezas de metal en contacto con fluidos son de acero inoxidable SUS316.
Gran precisión, bajo consumo de caudal, regulador SRP de acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión. SUS316 se utiliza para todas las piezas de metal en contacto con fluidos. La fabricación de sala limpia compatible se consigue mediante la limpieza, el montaje, la inspección y el sellado de doble embalaje en salas limpias de clase 10,000.
El tubo para sala limpia de la serie TP consiste en un tubo de poliolefinade (TPH) y un tubo de poliolefinade flexible (TPS). Ambos están disponibles en seis colores diferentes y en rollos de 20 m o 100 m.