Buses de comunicación industrial
Es ampliamente conocido que el uso del Bus de Campo conlleva ahorros considerables en cableado, conectores, tiempo de instalación y puesta en marcha, así como elaboración de esquemas eléctricos y documentación.
SMC va un paso más allá expandiendo el número de posibilidades en la comunicación industrial, teniendo en cuenta la flexibilidad y versatilidad que el mercado demanda hoy en día. Las soluciones de SMC te permitirán "EXpandir tus opciones de comunicación industrial":
Disponible para diferentes protocolos de comunicación y con posibilidad de conexión a diversos bloques de electroválvulas. Entra en la era IIoT gracias al alto grado de control remoto y diagnosis.
Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.
Descentralizado
Centralizado
Serie EX600-W Protocolos compatibles: EtherNet/IPTM, PROFINET
Serie EXW1 Protocolo compatible: CC-Link
Serie EX500 Protocolos compatibles: EtherNET/IPTM, PROFINET, PROFIBUS-DP, DeviceNetTM
Serie EX600 Protocolos compatibles: IO-Link, EtherCAT®, EtherNet/IPTM, DeviceNetTM, CC-Link, PROFINET, PROFIBUS, Modbus/TCP, POWERLINK
Serie EX260 Protocolos compatibles: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface
Serie EX245 Protocolos compatibles: PROFIsafe, PROFINET. AIDA compliant
Ejemplos de aplicaciones donde las soluciones de comunicación SMC EXpanden las posibilidades de comunicación de nuestros clientes:
Apto para robots de manipulación de materiales
Adecuado para la transferencia de piezas de trabajo
Rápida conexión en el cambio de herramientas en brazos de robots
Separación de alimentaciones para garantizar la seguridad de los operarios
Aplicaciones de transporte de sólidos, control remoto