¿Quiere deshacerse de los cables?
Si desea ahorrar costes, tiempo de instalación y tareas de mantenimiento, descargue el informe de expertos y obtenga más información sobre nuestro sistema inalámbrico industrial.
O quizás porqué, simplemente, le gustan los productos inalámbricos, EX600-W es su solución. Un sistema descentralizado wireless de comunicación industrial, compatible con Ethernet, que permite la conexión de varias unidades "esclavas" a una unidad maestra sin necesidad de usar cables de comunicación.
Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.
Serie EXW1/EX600-W
Sistemas de bus de campo inalámbricos, compactos y modulares
Serie AMS20/30/40/60
Función de espera y aislamiento para línea del aire comprimido y monitoreo de presión, flujo y temperatura
¿A qué se refiere el término "inalámbrico"?
La tecnología inalámbrica consiste en la transferencia de información entre dos o más puntos que no están conectados por un conductor eléctrico. En los sistemas inalámbricos, el medio de transmisión utilizado es el aire a través de señales electromagnéticas de radio. Existen diferentes señales inalámbricas en función del rango de frecuencias que ocupan. Algunas redes inalámbricas que se utilizan actualmente: - Wi-Fi: 2,4 GHz, 5,8 GHz - Bluetooth: 2,4 GHz - Wibree: 2,4 GHz.
¿Se utiliza la tecnología inalámbrica en la automatización de fábricas?
El uso de la comunicación inalámbrica en la instrumentación y el nivel de control del sistema de automatización es considerablemente reducido en comparación con otros ámbitos. No obstante, existe una clara tendencia e interés por aplicar soluciones inalámbricas en los sistemas de automatización, ya que aporta varias ventajas: - Ahorro relacionado con el coste de los cables - Mayor facilidad de configuración de la comunicación - Posicionamiento de los sensores en posiciones inalcanzables con unidades cableadas - Aumento de la información y fiabilidad de la redundancia al poder instalar más sensores.
¿La respuesta de comunicación es tan reducida como 2 ms?
En teoría, el tiempo de respuesta de la señal podría ser tan bajo como 2 ms. Sin embargo, aunque el sistema puede comunicarse cada 2 ms, no puede enviar información cada 2 ms. La respuesta real de la comunicación variará en función del número de mandos conectados a una base y del efecto del salto de frecuencia, por lo que el sistema es adecuado para una aplicación en la que el tiempo de respuesta no sea crítico. En definitiva, lo realmente importante para los clientes es el tiempo de reacción, un tiempo que depende del número de dispositivos conectados y de otros factores.
Rellene el siguiente formulario y recibirá el documento técnico directamente en su bandeja de entrada.
(*) Campos obligatorios