Todo sobre
¿Necesita ayuda en la selección de productos?
Educational division
Ayuda y Soporte
Manuales y Descargas
Recursos
Conoce SMC
Nuestros Compromisos
Noticias y Eventos
Sensores y detectores
¿Necesita saber cómo está funcionando su instalación?
Sólo conociendo en todo momento lo que ocurre en sus máquinas podrá tomar decisiones que conduzcan al aumento de la productividad y eficiencia de sus procesos, lo que da lugar a un buen mantenimiento de su instalación. Simplemente porque no se puede gestionar lo que no se conoce, mida y monitorice.
Las instalaciones que aprovechan los datos con tecnologías de comunicación industrial como IO-Link le ayudarán a perseguir la optimización de sus procesos a través del aumento de activos como la eficiencia y, obviamente, la productividad. En esos términos, los sensores digitales de caudal y presión resultan ser un elemento omnipresente como fuente de esa valiosa información.
Descubra qué productos pueden ayudarle a medir y controlar los distintos parámetros de su instalación para maximizar la eficacia y productividad de sus procesos.
Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.
Display integrado
Mando a distancia
Obtenga más información de un vistazo. Considere productos que puedan implantarse hoy y que, al mismo tiempo, estén preparados para aprovechar las ventajas en el futuro
Serie ISE20 Mide la presión del aire desde -100 kPa a 2 MPa
Serie ZSE20(F)
Mide la presión del aire desde -101 kPa a 100 kPa
Serie ISE7# Mide la presión del aire desde 0 a 1.6 MPa con pantalla inclinada y giratoria
Serie ISE7#G
Mide de la presión general de fluidos de 0 a 50 MPa con pantalla angular y giratoria
Serie ISA3
Compruebe de un vistazo si la pieza está colocada o no
Serie ISE10
Mide la presión del aire de -0,1 a 1 MPa en espacios reducidos
Serie ZSE10
Mide la presión del aire de -0,101 a 100 kPa en espacios reducidos
Eche un vistazo a los sensores de tipo remoto, ideales cuando no es necesario visualizar los valores en pantalla junto a las aplicaciones o cuando se necesita un sensor en un lugar inaccesible
Serie PSE57#
Mide de la presión general de fluidos de -0,100 kPa a 10 MPa
Serie PSE53#
Mide la presión atmosférica de -0,100 kPa a 1 MPa
Serie PSE300AC
Emplea un diseño robusto para controlar la presión atmosférica de -101 kPa a 10,5 MPa
Serie PSE200A
Centralice la supervisión de hasta 4 sensores diferentes con un consumo inferior a 50 mA y con salida de 1 a 5 V CC
Serie PSE300A
Control de la presión del aire -101 kPa a 1 MPa
Aire
Fluidos generales
Integre un caudalímetro en el entorno de control de la planta y descubra su consumo real.
Serie PF3A8*H
Mide simultáneamente el caudal de aire de 10 a 2000 l/min, la presión y la temperatura
Serie PF3A7*H
Mide el caudal de aire de 10 a 12000 l/min con versión modular disponible, conectable a unidades combinadas de aire
Serie PF2M7
Mide el flujo de aire desde 0.1 hasta 100 l/min en espacios reducidos
Serie PFMC7 Mide el flujo del aire desde 5 hasta 2000 l/min
Serie PFMB Mide el flujo del aire desde 2 hasta 2000 l/min
Serie PFMV
Confirma la succión precisa de piezas de trabajo muy pequeñas
Serie PFG200 Centraliza la supervisión de hasta 4 sensores diferentes
Serie PFG300 Visualiza rango de caudal de hasta 12000 l/min
Reduzca sus costes supervisando los distintos parámetros de su instalación, lo que aumentará la disponibilidad de la máquina.
Serie PF3W Monitoriza el caudal de los fluidos generales desde 0.5 l/min hasta 250 l/min con montaje en unidad individual o en bloque
Serie PF3WB/C/S/R Centraliza el control de su consumo de caudal
Serie LFE Monitoriza el caudal de los fluidos generales desde 0.5 l/min hasta 200 l/min con una pérdida de presión muy baja