Nuestro controlador térmico de tipo Peltier ha sido diseñado para satisfacer la demanda del mercado de un termorrefrigerador con las dimensiones estándares de montaje en rack que proporcione una gran estabilidad de la temperatura.
La serie HECR está disponible en 6 tamaños, todos con capacidad de refrigeración y calefacción.
• Aumentar la productividad y maximizar el rendimiento de tu máquina. Gran estabilidad de la temperatura ± 0.01 a 0.03
• Ahorrar espacio y tiempo de instalación. Diseñado especialmente para montaje en rack
• Conseguir un entorno de trabajo silencioso. Diseño sin partes móviles
• Comunicación e información que facilita un control proactivo. Anticípate a los cambios.