Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Soluciones de automatización eléctrica

Movimiento en su poder

En el panorama industrial actual, la tecnología de accionamiento eléctrico desempeña un papel crucial en muchos procesos de fabricación y logística. En reconocimiento de ello, SMC ofrece una amplia cartera de componentes de accionamiento eléctrico altamente adapatable, perfectos para diversos movimientos y aplicaciones. Ya se trate de movimiento lineal, rotación, agarre o parada, nuestros actuadores y accionamientos eléctricos satisfacen todos sus requisitos con precisión y versatilidad.

Imagíne un mundo en el que cada movimiento se mejora con soluciones eléctricas.

 

¿Siente curiosidad por una solución eléctrica a su medida?
Los actuadores eléctricos de última generación de SMC son sinónimo de flexibilidad: no sólo funcionan, sino que se transforman para satisfacer sus necesidades específicas. Aprovéchese de la adaptabilidad de nuestras soluciones eléctricas que le ponen en control y en las que el sistema se ajusta a sus instrucciones específicas.

 

Ventajas de la tecnología de accionamiento eléctrico de SMC
Nuestra gama de soluciones eléctricas incluye actuadores sin batería con encóderes absolutos, que eliminan la necesidad de mantenimiento periódico y garantizan un funcionamiento de precisión continua. Nuestros actuadores sin motor presentan un diseño aerodinámico y eficiente, perfecto para situaciones en las que el ahorro de espacio y energía son cruciales. Combinadas con controladores compatibles con STO para ofrecer una capa adicional de seguridad, nuestras soluciones van más allá de la adaptabilidad: están inteligentemente diseñadas para el futuro.

La amplia gama de mecánicas y controladores, junto con su inigualable flexibilidad, nos permite proclamar con confianza que las soluciones de actuadores eléctricos de SMC le ofrecen muchas ventajas:

  • Realice cualquier movimiento, en cualquier lugar y de la forma que quiera. – Un mundo de movimientos a su disposición
  • Contrólelo como mejor le convenga – E/S digitales, IO-Link y protocolos de comunicación como PROFINET, EtherCAT® y EtherNet/IP™.
  • Mejore la seguridad de su máquina – Subfunción Safe Torque Off con certificaciones SIL 3, SIL CL y PL e
  • Una fábrica inteligente– Las soluciones eléctricas de SMC son compatibles con la Industria 4.0

Adéntrese en el futuro del control de movimiento con SMC, donde su capacidad de movimiento no tiene límites.

Descubre cómo SMC pone el "CONTROL TOTAL DEL MOVIMIENTO A TU ALCANCE"

Para ver el vídeo, es necesario aceptar las cookies. Haz clic en la configuración de las cookies y disfruta de esta experiencia digital.

Actuadores eléctricos Información relacionada

También le puede interesar:

¿Le interesan nuestras últimas soluciones?

Descubra cómo nuestros recientemente lanzados actuadores eléctricos ponen el movimiento en sus manos

  • Actuadores

  • Controladores

Actuadores

Realice cualquier movimiento, en cualquier lugar y de la forma que quiera

 

Controladores

Contrólelo como mejor le convenga