Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Plano aspirante – ZGS

The complete and efficient palletising solution

  • Reduce installation and design time – Integration of all essential peripherals into a single unit
  • Enable robot downsize – Slim and lightweight design to optimise robot dimensions
  • Optimise application for maximum efficiency – Number of ejector assemblies can be selected depending on the required suction flow
  • Improve productivity – Efficient gripping of workpieces of different shapes and sizes.

Y mucho más

  • Conjunto de eyector, espuma, válvula de alimentación, válvula de soplado atmosférico y presostato integrados en cada unidad de eyector para un uso inmediato con solo conectar un conector M8 y suministrar aire
  • Fuerza máx. de agarre: 2144 N
  • Tamaño de espuma: 400x240
  • Peso: 3.9 kg
  • Se puede montar en robots industriales y robots colaborativos: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC y Yaskawa
  • Mantiene el agarre en cualquier orientación, independientemente del área de contacto.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros