Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Plano aspirante – ZGS

The complete and efficient palletising solution

  • Reduce installation and design time – Integration of all essential peripherals into a single unit
  • Enable robot downsize – Slim and lightweight design to optimise robot dimensions
  • Optimise application for maximum efficiency – Number of ejector assemblies can be selected depending on the required suction flow
  • Improve productivity – Efficient gripping of workpieces of different shapes and sizes.

Y mucho más

  • Conjunto de eyector, espuma, válvula de alimentación, válvula de soplado atmosférico y presostato integrados en cada unidad de eyector para un uso inmediato con solo conectar un conector M8 y suministrar aire
  • Fuerza máx. de agarre: 2144 N
  • Tamaño de espuma: 400x240
  • Peso: 3.9 kg
  • Se puede montar en robots industriales y robots colaborativos: Universal Robots, OMRON/TECHMAN, FANUC y Yaskawa
  • Mantiene el agarre en cualquier orientación, independientemente del área de contacto.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Robot compatible
Válvula de alimentación/Válvula de venteo atmosférico
Tamaño de espuma
Espuma
Placa de succión
Número de conjuntos de eyector
Cable del conector para robot compatible
Características técnicas de unidades del presostato
Soporte para montaje en robot
Conexión (P) de alimentación de presión de aire