Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Pinza - LEH

Control en el amarre para piezas delicadas

  • Sujeta la pieza que desees con 2 o 3 dedoss – Carreras entre 4 - 80 mm. Fuerza de agarre de hasta 180 N
  • Nunca pierdas la posición. Acorta la puesta en marcha de la máquina – Encoder absoluto sin batería
  • Se adapta a la forma y mantiene la pieza – Función de control de agarre. La fuerza de agarre se mantiene en las paradas o reinicios.

Y mucho más

  • Pinzas de 2 y 3 dedos
  • Tamaño del cuerpo: 10, 16, 20, 25, 32 y 40 mm
  • Velocidad de apertura y cierre: hasta 100 mm/s
  • Fuerza de sujeción: hasta 210 N (LEHZ), hasta 180 N (LEHF) y hasta 130 N (LEHS)
  • Tipo de motor paso a paso
  • Encoder: incremental y absoluto sin batería
  • Controladores compatibles: LECP1, LECPA y JXC#1.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Tamaño del cuerpo
Modelo de motor
Carrera
Entrada del cable del motor
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Cables de entradas/salidas para controladores LEC
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador
Cables de entradas/salidas para controladores JXC y conector de comunicación