Detector magnético
Elige una opción
Sin detector
A90--Detector Reed, voltaje 24V CC/100V CA, horizontal
A90V--Detector Reed, voltaje <24 a 100V CC/CA, perpendicular
A93--Detector Reed, voltaje 24V CC/100V CA, LED, horizontal
A93V--Detector Reed, voltaje 24V CC/100V CA, LED, perpendicular
A96--Detector Reed, voltaje 4 a 8V CC, LED, horizontal
A96V--Detector Reed, voltaje 4 a 8V CC, LED, perpendicular
M9B--Detector estado sólido, para todo uso, 2 hilos, en línea
M9BA--Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea
M9BAV--Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, 2 hilos, perpendicular
M9BV--Detector estado sólido, para todo uso, 2 hilos, vertical, perpendicular
M9BW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 2 hilos, en línea
M9BWV--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 2 hilos, perpendicular
M9N--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos NPN, en línea
M9NA--Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, 3 hilos NPN, en línea
M9NAV--Detector estado sólido resistente al agua con indicador de 2 colores, 3 hilos NPN, perpendicular
M9NV--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos NPN, perpendicular
M9NW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos NPN, en línea
M9NWV--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos NPN, perpendicular, 0.5m
M9P--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos PNP, en línea
M9PA--Detector de estado sólido, resistente al agua, 3 hilos PNP, horizontal
M9PAV--Detector de estado sólido, resistente al agua, 3 hilos PNP, vertical
M9PV--Detector estado sólido, para todo uso, 3 hilos PNP, perpendicular
M9PW--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos PNP, en línea
M9PWV--Detector estado sólido con indicador de 2 colores, 3 hilos PNP, perpendicular
Elige una opción
Cable o conector precableado
Elige una opción
0.5m (O ninguno en caso de no haber detector magnético)
M (1 m)
N (Sin cable)
L (3 m)
Z (5 m)
SAPC (Longitud de cable 0.5m, conector M8 de 3 pins)
SBPC (Longitud del cable 0.5m, conector M8 de 4 pins)
SDPC (Longitud de cable 0.5m, conector M12-4 pins)
MAPC (Longitud del cable 1.0m, M8-3 pins del conector)
MBPC (Longitud del cable 1.0m, M8-4 pins del conector)
MDPC (Longitud del cable 1.0m, M12-4 pins del conector)
LAPC (Longitud del cable 3.0m, M8-3 pins del conector)
LDPC (Longitud del cable 3.0m, M12-4 pins del conector)
Elige una opción