Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Clamp-on Type Flow Sensor for Liquids – PFUW

Más control, más sencillo

  • Un único sensor para diferentes aplicaciones de fluidos ‒ Varios fluidos aplicables: aceite, anticongelante, líquidos químicos, agua, bebidas, etc.
  • Evita el contacto con el fluido y elimina los posibles inconvenientes ‒ Sin pérdida de presión. Sin obstrucciones. Sin partículas extrañas en el conexionado. Sin trabajo de conexionado. Sin fugas. Sin golpes de ariete.
  • Simplifica el proceso de instalación y retrofiiting ‒ Montaje fácil y rápido con tan solo 2 bandas y 2 tornillos.
  • Fácil visualización y control ‒ Pantalla LCD de matriz de puntos en color; orientable 90º.

Y mucho más

  • Detection method: ultrasonic method
  • Rated flow ranges: from 0 to 100 l/min
  • Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (voltage/current)
  • Repeatability: ±2.0 % F.S.
  • Consumption: 85 mA or less
  • IP65/IP67.

Configuración de producto

 
Rango de caudal nominal
Características de salida
Opción
Especificación de la unidad
Certificado de calibración