Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador de caudal de aire – PFCQ

Una unidad única para un control de caudal optimizado

  • Evita sobrecostes gracias a un control integrado – Caudal de control máximo de 300 l/min
  • Elimina los efectos de la caída de presión en las tuberías – Amplio rango de presión diferencial de funcionamiento, de 0,05 a 0,5 MPa
  • Reduce el tamaño de tu maquinaria – Diseño que ahorra espacio, tan compacto como 130 mm x 31 mm x 130 mm (Al x An x L).

Y mucho más

  • Entradas/salidas: NPN/PNP, corriente/tensión analógica
  • Capacidad de respuesta: 0.5 s máx.
  • Precisión del caudal: ± 3 % fondo de escala
  • Sin grasa
  • Monitor de caudal digital remoto disponible.

Configuración de producto

 
Entrada/Salida
Cable de alimentación
Fijación
Display