Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Flujostato digital para agua PF3W

Monitoriza y diagnostica tu línea de agua

  • Mejora la disponibilidad de la máquina – El sensor temperatura incorporado permite monitorizar el estado de la línea
  • Más información de un solo vistazo – Muestra 2 lecturas simultáneamente
  • Disfruta de las ventajas de IO-Link con SMC – Tu proveedor para tus necesidades de automatización.

Y mucho más

  • Fluidos aplicables: agua, solución acuosa de etilenglicol, agua desionizada y varios productos químicos líquidos
  • Display integrado: visualización en 3 colores/ 2 campos de visualización
  • Sensor de temperatura integrado
  • Montaje en bloque disponible
  • Rangos de caudal: de 0.5 a 250 l/min.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Estaciones
Conexionado
Rosca
Componentes de la unidad de suministro
Unidad de retorno, tipo de flujostato
Unidad de retorno, rango de caudal nominal
Componentes de la unidad de retorno
Tamaño de conexión de la unidad de suministro/retorno
Unidad de retorno: Especificación de salida digital del flujostato
Cable
Unidad de retorno: Características técnicas del flujostato