Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Flujostato digital para gran caudal - PF3A*H

Mide tu consumo y monitoriza tu eficiencia

  • Un solo producto para detectar fugas y mantener visible tu consumo de aire – Relación de caudal 100:1, con pérdida de carga prácticamente nula
  • Más información de un vistazo - 4 zonas de visualización en pantalla al mismo tiempo: caudal instantáneo, consumo acumulado, presión y temperatura
  • Automatización inteligente de tu proceso de monitorización – IO-Link para parametrización remota y extracción de datos. Posibilidad de salida analógica en paralelo
  • Solución todo en uno - Es posible conectar, con sensor de presión y temperatura incorporado, a una unidad combinada de aire.

Y mucho más

  • Fluido aplicable: Aire, N2
  • Pantalla de 3 colores con 2 ó 4 campos de visualización
  • Salidas: IO-Link, NPN/PNP y analógica/entrada externa
  • Rangos de caudal: desde 10 a 12000 l/min
  • Protección IP65.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Rango de caudal nominal
Rosca
Tamaño de conexión
Características de salida
Cable
Especificación de la unidad
Certificado de calibración