Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Flujostato digital, display de 3 colores y 3 campos de visualización - PF2MC7

Resistente solución de monitorización visual

  • Garantizar su resistencia en un entorno medios a difíciles – Grado de protección IP65
  • Más información de un solo vistazo - Visualización en 3 colores, 3 campos de visualización en los que se muestran al mismo tiempo el valor establecido, el nombre de la línea y el valor acumulado
  • Con IO-Link, adaptado al IIoT - Intercambio remoto de datos y parámetros a través de la red.

Y mucho más

  • Fluido aplicable: aire seco y N2
  • Rangos de caudal nominales: de 5 a 2000 l/min
  • Relación de caudal: 100:1
  • Salidas: IO-Link, NPN/PNP y analógica/entrada externa
  • Conector M8 estándar.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros