Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Flujostato digital, Display de 2 colores - PF2M7/PFGM3#2

Un solo flujostato más preciso y resistente

  • Reduce tu stock – Un solo sensor para CO2, aire seco, N2 y Ar
  • Garantiza una gran precisión y mayor vida útil – La construcción en bypass mejora el drenaje y la resistencia a partículas extrañas.
  • Más información de un vistazo – Pantalla digital de 2 colores, con modo reversible
  • Prepárate para el IIoT con IO-Link – Intercambio de datos y parámetros de forma remota a través de la web.

Y mucho más

  • Fluido aplicable: aire seco, nitrógeno, dióxido de carbono, argón
  • Opción de válvula de regulación de caudal
  • Relación de caudal 100:1
  • Rango de caudal nominal: 0.01 a 200 l/min
  • Salida: PNP/NPN, analógica (tensión/corriente) y/o IO-Link

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros