Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Sensores de presión – PSE5#

Monitorización remota

  • Instálalo donde otros no pueden – Diseño compacto y ligero
  • Disfruta de las ventajas de IO–Link con SMC – Un único proveedor para todas tus necesidades de automatización
  • Selecciona el sensor que mejor se ajuste a tus necesidades – Compatibilidad tanto con aire como con fluidos en general.

Y mucho más

  • Pressure rates: up to 10 MPa
  • Repeatability: up to ±0.2 % (F.S.)
  • Output: IO-Link, NPN/PNP or analogue (Voltage/Current)
  • Enclosure: up to IP65.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros