Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

MXH-Z

MXH-Z
Nos complace presentar la mejorada serie MXH-Z de mesas lineales de deslizamiento compactas. Este nuevo modelo incorpora una guía lineal de alta rigidez, que genera un momento admisible hasta un 240% superior y que hace que sea adecuado para aplicaciones en las que la pieza se encuentre a gran distancia. Flexible y ligera, la serie MXH-Z está disponible en diámetros de 6 a 20 mm, con la posibilidad de montaje en 4 direcciones y de conexionado en 3 direcciones.Extremadamente precisa, gracias a su elevado paralelismo de carrera, la mesa de deslizamiento resulta especialmente útil en aplicaciones de transporte y posicionamiento y en aplicaciones con espacio limitado como los dispensadores. La opción de montaje directo de detectores magnéticos de tipo redondo D-M9* también reduce los costes de mano de obra.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos