Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Unidad de bloqueo - MWB-UT

Seguridad y facilidad en el bloqueo

  • Tiempo de ajuste y mantenimiento reducido – El bloqueo se puede accionar manualmente y además la unidad de bloqueo tiene un diseño independiente del cilindro
  • Gran fuerza de sujeción – Fuerza de bloqueo hasta 6080 N
  • Aumente la fiabilidad y calidad de su proceso – Gran precisión de parada.

Y mucho más

  • Modelos: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Tamaño de vástago aplicable: 12, 16, 20, 25, 30
  • Acción de bloqueo: Bloqueo al escape
  • Presión máx. de trabajo: 1.0 MPa
  • Dirección de bloqueo: Ambas direcciones
  • Bloqueo con indicación del estado de bloqueo disponible.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros