Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Modelo estándar, 400 W - LEY63

  • Tamaños de actuador: 63 mm.
  • Carrera: 100 a 800 mm.
  • Motores servo AC, 400W.

Configuración de producto

 
Precisión
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
A prueba de polvo/goteo
Opción de motor
Rosca extremo vástago
Montaje
Tipo de cable del actuador
Longitud de cable
Tipo de controlador
I/O Conector