Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

MK2T

MK2T
Con la combinación del tamaño del cilindro compacto y la capacidad de rotación, el cilindro de la serie MK2 está diseñado para aplicaciones de amarre de gran resistencia, con un brazo integrado disponible que se desplaza hacia fuera cuando el cilindro se extiende. Como opción estándar está disponible el giro de 90º en sentido horario o antihorario y los brazos de amarre con tornillo de fijación. La serie MK2 está disponible en 6 diámetros distintos de 20 mm a 63 mm y carreras de 10 mm a 50 mm.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos