Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

MGPW

MGPW
En SMC siempre estamos innovando y nuestra nueva serie MGPW de cilindros guiados no es una excepción. Esta nueva serie de cilindros resistentes a esfuerzos torsores, ha sido diseñada para manejar grandes piezas de trabajo y posee una resistencia mejorada de la placa que triplica al valor de la serie MGP estándar, así como una mejorada precisión antigiro. Aunque la serie MGPW presenta un volumen que es un 170% superior, tiene un peso similar a la serie MGP, gracias al uso de aluminio anodizado y a la optimización de las dimensiones de diversos componentes. Fácil de configurar y de instalar, reduciendo así los costes de mano de obra, la serie MGPW se puede utilizar con detectores magnéticos de estado sólido con indicación en dos colores D-M9*W o con detectores magnéticos redondos que se pueden instalar directamente. Ideal para el traslado de grandes piezas de trabajo y de piezas con cargas excéntricas, la serie MGPW presenta tres tipos de guiado y tres opciones de montaje como estándar y es apropiada para diversas aplicaciones, tales como elevación y empuje.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos