Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

MGPL50-X2616, Cilindro de centraje

  • Cilindro compacto con guías y pines de centrado.
  • Precisión de montaje: Planitud de 0.02 mm y perpendicularidad de 0.1 mm.
  • Precisión de posicionamiento en carrera extendida ampliada: 0.2 mm.
  • Máxima deflexión de placa final de 0.2 mm (165 N).
  • Con rascador medio.
  • Carrera ajustable mediante un tope.
  • Diámetro: 50 mm.
  • Carreras estándar (mm): 25, 40, 65.

Configuración de producto

 
Carrera
Detector magnético
Cable o conector precableado
Número