Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Cilindro compacto guiado – MGPK

Cilindro compacto guiado de alta rigidez

  • Optimiza tu espacio - Diseño compacto y ligero
  • Alto rendimiento y rigidez - ±0,03° de precisión no giratoria
  • Alto grado de flexibilidad en el montaje y el diseño - Diversas opciones de conexión y montaje.

Y mucho más

  • Diámetros (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Carreras hasta 200 mm
  • Disponible con conexiones superiores y laterales
  • 4 tipos de montaje posibles: superior, inferior, inferior en ranura en T y trasero
  • Posibilidad de seleccionar el material de la placa: acero al carbono o aluminio
  • Posibilidad de montar detectores magnéticos en 2 superficies.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros