Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

Mesa eléctrica de deslizamiento - LESH

  • Tamaño del actuador: 8, 16 y 25 mm.
  • Carrera: 50, 75, 100, 150 mm.
  • Repetitividad de posicionado: ±0.05 mm.
  • Carga de trabajo vertical: hasta 4 kg.

Configuración de producto

 
Tamaño del cuerpo
Tipo               
Motor
Modelo de husillo
Carrera
Bloqueo en el lado de amarre
Opciones del cuerpo
Modelo de montaje          
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Cables de entradas/salidas para controladores LEC
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador
Cables de entradas/salidas para controladores JXC y conector de comunicación