Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

LZ

LZ
Los fabricantes de maquinaria buscaban un cilindro eléctrico simple que funcionara como un cilindro neumático y han quedado satisfechos tras el lanzamiento de la nueva serie LZ de SMC, expertos en control de automatización.Disponible en dos modelos de cuerpo, con opciones de tornillo guía y tamaño de los motores, los doce modelos de la gama de cilindros de la serie LZ se activan mediante motores de 24VDC que ofrecen un rendimiento estable y eficiente de extremo a extremo. Compatible con el controlador direccional LC3F que puede funcionar como una electroválvula, mediante las señales de on/off, posibilidad de alcanzar velocidades de funcionamiento de hasta 200 mm/s y empujes de hasta 196 N. Entre las características de funcionamiento adicionales de la unidad LC3F, se encuentra la posibilidad de alterar fácilmente el empuje de salida ajustando el regulador integrado. Cuenta con numerosas opciones de montaje incluyendo escuadra, brida delantera y muñón delantero y las opciones del cuerpo del cilindro parcial o completamente cubierto. Se puede seleccionar la longitud de las carreras hasta 200 mm, aspecto que confirma que esta nueva gama de cilindros eléctricos LZ es la solución perfecta para aplicaciones simples, de extremo a extremo, sin necesidad de aire comprimido.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos