Una queja escuchada a menudo en industrias con equipos semiconductores y químicos, es que eliminar la formación de burbujas en el circuito del fluido durante el proceso de fabricación es casi imposible. Siguiendo unas extensas investigaciones y desarrollos, ingenieros de SMC, expertos mundialmente destacados en control de automación, tienen el placer de anunciar la introducción de su última válvula de agujas para elementos químicos – Series LVN.Desarrollado especialmente para eliminar las creación de burbujas cuando se usan líquidos ligeros, las válvulas LVN son fabricadas desde un nuevo tipo de material ligero PFA el cual es altamente compatible con ácidos, bases y agua ultra pura. Normalmente instalada encima del filtro, estas válvulas pueden regular flujos entre 0 a 12 l/min.La válvulas LVN son la respuesta perfecta cuando trabajamos con fluidos entre 5 – 90º C, Presiones de 0 – 0.5 MPa y temperaturas ambiente de 0 – 60º C, una magnífica solución para eliminar burbujas.
Una queja escuchada a menudo en industrias con equipos semiconductores y químicos, es que eliminar la formación de burbujas en el circuito del fluido durante el proceso de fabricación es casi imposible. Siguiendo unas extensas investigaciones y desarrollos, ingenieros de SMC, expertos mundialmente destacados en control de automación, tienen el placer de anunciar la introducción de su última válvula de agujas para elementos químicos – Series LVN.Desarrollado especialmente para eliminar las creación de burbujas cuando se usan líquidos ligeros, las válvulas LVN son fabricadas desde un nuevo tipo de material ligero PFA el cual es altamente compatible con ácidos, bases y agua ultra pura. Normalmente instalada encima del filtro, estas válvulas pueden regular flujos entre 0 a 12 l/min.La válvulas LVN son la respuesta perfecta cuando trabajamos con fluidos entre 5 – 90º C, Presiones de 0 – 0.5 MPa y temperaturas ambiente de 0 – 60º C, una magnífica solución para eliminar burbujas.
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
LVN0-S
Delivery: Might not be on stock. Haz click aquí
for other variations normally on stock or Contacta con SMC
para más información