Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

LFE

LFE
  • Flujostato digital electromagnético
  • Fluido aplicable: agua, refrigerante soluble en agua
  • Visualización en 3 colores
  • Relación de caudal: 40:1
  • Rango de caudal nominal: de 0.5 a 200 l/min
  • El tiempo de respuesta se puede seleccionar entre 0.25, 0.5, 1, 2 y 5 s
  • Pérdida de presión muy reducida (0.02 MPa o menos)
  • La dirección de caudal se puede modificar tras la instalación.

Categorías

No se han encontrado resultados que cumplan con los criterios de búsqueda introducidos