Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tipo vástago, husillo a bolas (230 VAC) - LEY, LEY-X5, 25A-LEY

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de empuje

  • Desarrollado específicamente para aplicaciones en entornos exigentes
  • Aumenta la productividad y acelera la puesta en marcha - Servomotor AC. Hasta 1200 mm/s de velocidad, 5000 mm/s² de aceleración
  • Versátil – Puedes seleccionar el motor y la posición de montaje. Modelo de alta precisión. Trabaja horizontal o verticalmente. Múltiples accesorios para las distintas variaciones de montaje
  • Puedes instalarlo en cualquier ubicación - Diferentes modelos para salas blancas o entornos de fabricación de baterías secundarias.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 25, 32, 63, 100
  • Carrera: 30 a 1000 mm
  • Encoder compatible: absoluto, incremental
  • Servomotor AC
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 1200/200 kg.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Tamaño
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Carrera
Opción de motor
Rosca extremo vástago
Montaje
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Longitud del cable E/S