Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tipo vástago, husillo a bolas (24 VDC) - LEY, LEY-X#, 25A-LEY

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de empuje

  • Desarrollado específicamente para aplicaciones en entornos exigentes.
  • Aumenta la productividad y acelera la puesta en marcha - Encoder absoluto sin batería. Hasta 800 mm/s de velocidad, 10000 mm/s² de aceleración.
  • Versátil – Puedes seleccionar el motor y la posición de montaje. Modelo de alta precisión. Trabaja horizontal o verticalmente. Múltiples accesorios para las distintas variaciones de montaje.
  • Puedes instalarlo en cualquier ubicación - Diferentes modelos para salas blancas o entornos de fabricación de baterías secundarias.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 16, 25, 32, 40
  • Carrera: 30 a 500 mm
  • Encoder compatible: absoluto sin batería, incremental
  • Motor paso a paso o servo
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 100/46 kg.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Tamaño
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Motor
Rosca extremo vástago
Montaje
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Cables de entradas/salidas para controladores LEC
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador
Cables de entradas/salidas para controladores JXC y conector de comunicación