Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tipo vástago guiado, husillo a bolas (230 VAC) - LEYG

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de empuje. Guiado extra

  • Transfiera de forma óptima, según sea necesario - De forma rígida, precisa y robusta
  • Aumenta la productividad y acelera la puesta en marcha - Encoder absoluto sin batería. Hasta 1200 mm/s de velocidad, 5000 mm/s² de aceleración
  • Ofrece una notable rigidez y precisión - Repetibilidad de posicionamiento de ±0,01; desplazamiento vertical de hasta 44 kg
  • Diferentes opciones a medida - Paso, servo o sin motor; motor en línea o en paralelo.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 25, 32
  • Carrera: 30 a 300 mm
  • Encoder compatible: absoluto, incremental
  • Servomotor AC
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 60 kg.

Configuración de producto

 
Precisión
Tamaño
Modelo con cojinete
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Modelo de husillo
Carrera
Opción de motor
Opción de guía
Tipo de cable del actuador
Longitud de cable
Tipo de controlador
I/O Conector