Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico sin motor, modelo sin vástago de gran tamaño, accionamiento por correa – LET-X11

Transporta cargas pesadas a cualquier distancia

  • Se adapta a diferentes aplicaciones – Gran variedad de mecánicas.
  • Traslada cargas a grandes distancias – Hasta 240 kg en horizontal y 200 kg en vertical. Carrera de hasta 3000 mm.
  • Aumenta la velocidad y la productividad – Hasta 5000 mm/s de velocidad y 50000 mm/s² de aceleración.
  • Posibilidad de usarse con diferentes motores.

Y mucho más

  • Tamaño de cuerpo: 80, 100
  • Carrera: 300 a 3000 mm
  • Servomotor AC 750 W
  • Compatible con diversos motores: Mitsubishi Electric Corporation, KEYENCE CORPORATION, FANUC CORPORATION, etc.

Configuración de producto

 
Tamaño
Paso (mm)
Carrera