Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico rotativo - LER

Gira sin parar hasta encontrar su lugar

  • Rotación precisa – Repetibilidad de posicionamiento ± 0,03º. rotación de 360º
  • Nunca pierdas la posición. Acorta la puesta en marcha de la máquina – Encoder absoluto sin batería
  • Deténlo cuando lo necesites – Topes externos de 90º y 180º
  • Alta velocidad y aceleración – Hasta 420º/s, hasta 3000º/s².

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 10, 30 y 50 mm
  • Ángulo de rotación: 320º (encoder absoluto) y 360º (encoder incremental)
  • Aceleración: hasta 3000 mm/s²
  • Velocidad angular: hasta 420 º/s
  • Tipo de motor paso a paso
  • Encoder: incremental y absoluto sin batería
  • Controladores compatibles: LECP1, LECPA y JXC#1.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros