Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Actuador eléctrico sin motor, modelo sin vástago con accionamiento por husillo a bolas - LEFS/LEKFS

Solución motorless

  • Se adapta a diferentes aplicaciones - Gran variedad de mecánicas
  • Ideal para transferencia y posicionamiento de cargas elevadas - Accionamiento por husillo a bolas; posicionamiento preciso y repetible
  • Posibilidad de usarse con diferentes motores
  • Insuperable para conseguir grandes recorridos - Hasta 3000 mm.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 25, 32 y 40 mm
  • Carrera: hasta 1200 mm
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 60/30 kg
  • Velocidad: hasta 1500 mm/s
  • Aceleración: hasta 20000 mm/s²
  • Servomotor de CA, 100/200W (LEFS), 100/200/400W (LEKFS).

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros