Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Tipo deslizante, husillo a bolas (230 VAC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de traslación

  • Se adapta a tus necesidades de movimiento y posicionamiento – Husillo a bolas: adecuado para cargas elevadas y posicionamiento preciso y repetitivo; transmisión por correa: la opción para movimientos suaves a alta velocidad o movimientos más largos
  • Aumenta la productividad y acelera la puesta en marcha – Encoder absoluto sin batería. Hasta 1500 mm/s de velocidad, 20000 mm/s² de aceleración
  • Garantiza una gran precisión – Repetibilidad de posicionamiento: ± 0,01 mm
  • Puedes instalarlo en cualquier ubicación – Diferentes modelos para salas blancas o entornos de fabricación de baterías secundarias.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 25, 32, 40
  • Carrera: 50 a 1200 mm
  • Encoder compatible: absoluto, incremental
  • Servomotor AC
  • Carga de trabajo horizontal/vertical: hasta 60/30 kg.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros