Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Modelo sin vástago, accionamiento por correa (24 VDC) - LEFB#, LEFG-BT

Adecuado para todo tipo de aplicaciones de traslación

  • Se adapta a tus necesidades de movimiento y posicionamiento - Transmisión por correa: la opción para movimientos suaves a alta velocidad o, movimientos más largos
  • Arranque y reinicio rápido y sencillo - El modelo con encoder absoluto sin batería, permite reiniciar desde la última posición
  • Impulsa tu productividad - Controlador de alto rendimiento. Velocidad máxima de 1500 mm/s y aceleración máxima de 3000 mm/s²
  • Puedes instalarlo en cualquier ubicación - Diferentes modelos para salas blancas o entornos de fabricación de baterías secundarias.

Y mucho más

  • Tamaño del cuerpo: 16, 25, 32, 40
  • Carrera: 50 a 2000 mm
  • Tipos de encoder: absoluto sin batería, incremental
  • Motor paso a paso o servo
  • Carga de trabajo horizontal: hasta 19 kg.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Tamaño
Motor
Carrera
Opción de motor
Fijación para montaje de detector magnético
Tope de la banda de sellado
Orificio para PIN de posicionamiento          
Tipo de cable del actuador
Tipo de cable del actuador
Tipo de controlador
Cables de entradas/salidas para controladores LEC
Protocolo Fieldbus
Sufijo
Montaje del controlador
Cables de entradas/salidas para controladores JXC y conector de comunicación