Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Controlador para motor paso a paso con subfunción STO - JXC#F

Flexibilidad y control en tiempo real

  • Incrementa la seguridad de tu máquina – Función STO, con certificación SIL 3 y PL e
  • Aligera tu red – Controla varios actuadores eléctricos con un único nodo de la red principal
  • Comunicación IO-Link – Un único proveedor para tus necesidades de automatización
  • Ahorra tiempo, trabajo y dinero – Sistema de control simplificado.

Y mucho más

  • Protocolos de comunicación: IO-Link, EtherCAT®, PROFINET, EtherNet/IP™
  • Cumple con EN 61508 SIL 3, EN 62061 SIL CL 3, EN ISO 13849-1 Cat. 3 PL e y EN 61800-5-2 STO, estándares SS1-t
  • Tipos de encoder compatibles: absoluto, incremental
  • Actuadores compatibles: LEY/LEYG, LEFS/LEFB, LES/LESH, LER, LEL, LEP, LEH y LEM.

Configuración de producto

 
Tipo de controlador
Montaje del controlador
Tipo de Actuador
Precisión de la mesa
Diámetro
Modelo con cojinete
Posición de montaje del motor
Tipo de motor
Paso
Opciones de dedo
Modelo de motor
Par máx. de giro (Nm)
Modelo de husillo (Para LEPY, LEPS)
Carrera
Ángulo de rotación