Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Electroválvula de 5 vías compacta - JSY

Menos es más. La válvula con mejor ratio tamaño/caudal

  • Ahorra espacio – La válvula más delgada del mercado: tan solo 6.4 mm y un gran caudal
  • Aumenta tu productividad – Reduce el tiempo de ciclo
  • Impulsa tu eficiencia energética – Poder de ahorro; 0.1 W y baja generación de calor
  • Flexibilidad en el diseño – Conexionado neumático flexible y amplia variedad de conexiones eléctricas.

Y mucho más

  • Válvula extremadamente compacta y ligera
  • Altos caudales entre 173-1551 l/min
  • Consumo de energía: 0.1-0.2 W (Modelo de bajo consumo), 0.4 W (estándar)
  • Fácil montaje y rápido mantenimiento
  • Hasta protección IP67
  • Modelos Plug-in y No plug-in.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros