Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque de válvulas de diseño higiénico - JSY5000-H

Producción alimentaria segura

  • Adecuada para entornos adversos - Cumple con la norma IP69K.
  • Seguridad para tus aplicaciones alimentarias - Fácil de limpiar y conforme a la FDA.
  • Aumenta la productividad en espacios reducidos - Hasta 1600 l/min (ANR)
  • Con IO-Link, adaptado al IIoT - Intercambio remoto de datos y parámetros a través de la red.

Y mucho más

  • Baja acumulación de fluidos y fácil de limpiar
  • Consumo de energía: 0,15 W (tipo de bajo consumo); 0,4 W (estándar)
  • Las partes metálicas están hechas de acero inoxidable 316 con alto rendimiento anticorrosión
  • Placa base (montaje individual) disponible
  • Modelo con cable disponible.


  • La referencia del bloque no se puede pedir por separado. Consulta el catálogo para obtener más detalles. Puedes comunicarte con SMC a través del botón "Pregunta a nuestros expertos" de la derecha.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros