Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque válvulas tipo plug-in con conexión inferior y placa de acero inoxidable – JSY3000-S

Reducción de tiempos de montaje

  • Seguridad en tus aplicaciones de lavado de alimentos – Evita la entrada de agua con la junta inferior de EPDM
  • Mejora la vida útil de tus válvulas – Placa resistente a la corrosión fabricada en acero inoxidable 304 y equipada con racores de acero inoxidable 316 (conforme a la FDA)
  • Comunicación remota – Control y supervición de hasta 32 salidas gracias a su amplia variedad de protocolos de comunicación de interfaz serie e IO-Link
  • Acabado mejorado – Panel con placa embellecedora para armario.

Y mucho más

  • Protección frente a la entrada de agua y resistencia a la corrosión
  • Caudal: hasta 642 l/min
  • Consumo de potencia: 0,1 W (con circuito de ahorro energético); 0.4 W (estándar)
  • Comunicación IO-Link
  • Protección: IP67
  • Placa embellecedora opcional para un aspecto limpio
  • Tipo Plug-in.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros