Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Bloque compatible con 64 estaciones, electroválvulas compactas de 5 vías de tipo plug-in Modelo con transductor electroneumático integrado – JSY3000-P

Más estaciones, más posibilidades

  • Reduce el cableado, el trabajo de cableado y el número de unidades SI – De 4 a 64 estaciones y 128 puntos de salida
  • Consigue una amplia gama de capacidades de comunicación – Disponibles los protocolos PROFINET®, EtherNet/IP™ y EtherCAT®
  • Ahorra espacio en tu aplicación – Espacio de instalación reducido en hasta 134 mm
  • Gestión centralizada del control – Las electroválvulas y los reguladores electroneumáticos pueden conectarse al mismo bloque.

Y mucho más

  • Cableado en serie
  • Base apilable plug-in
  • Caudal: hasta 567 l/min
  • Protección: IP65.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros