Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Electroválvula de 2 vías de mando asistido de resina – JSXN-X1

Construye un sistema de irrigación fiable

  • Gana en tranquilidad independientemente de tu instalación - Alivio del golpe de ariete
  • Resiste las condiciones ambientales más adversas - Cuerpo de acero inoxidable y protección IP67
  • Obtén un control preciso - Función de ajuste de flujo
  • Ahorre energía - Consumo de energía de solo 3 vatios.

Y mucho más

  • Fluido aplicable: agua, pesticidas diluidos/fertilizante líquido
  • Tamaño de conexión: 3/4" a 1"
  • Caudal hasta 14,5 (Cv)
  • Diámetro de orificio: 25 mm
  • Función de atenuación de golpe de ariete.

Configuración de producto

 
Tamaño
Material de la junta
Diámetro de orificio/Tamaño de conexión
Tipo de conexión
Tensión nominal
Entrada eléctrica