Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Electroválvula de 2 vías de acción directa para vapor – JSX#S

Válvula universal, incluso para los entornos más adversos

  • Resiste las condiciones ambientales más adversas - Bobina de acero inoxidable y protección IP67
  • Ahorro energético - Consumo eléctrico de tan solo 2 vatios
  • Fácil instalación - La bobina puede girar 360°.

Y mucho más

  • Electroválvula de 2 vías de acción directa
  • Fluido aplicable: vapor, agua caliente
  • Caudal hasta 12.6 l/min (agua)
  • Diámetro del orificio: 5.6 a 7.1 mm
  • Tamaño de conexión: 1/4" a 3/8"
  • Material del cuerpo: acero inoxidable, latón
  • Material de bobina: acero inoxidable
  • Protección: IP67.

Configuración de producto

 
Tamaño
Material del cuerpo
Material de la junta
Diámetro del orificio, tamaño de conexión
Rosca
Tensión nominal
Entrada eléctrica
Exento de aceite
Fijación