Por favor, para modificar la selección borra los filtros
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<ul><li>Fluido aplicable: aire, agua, aceite</li><li>Caudal hasta 2200 l/min (agua)</li><li>Diámetro de orificio: 10 a 50 mm</li><li>Tamaño de conexión: 1/4" a 2"</li><li>Material del cuerpo: acero inoxidable, latón , bronce y aluminio</li><li>Material de bobina: acero inoxidable </li><li>Protección: IP67.</li></ul>
Y ahora el producto que mejor se adapta a usted
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
JSXD--
Delivery: Might not be on stock. Haz click aquí
for other variations normally on stock or Contacta con SMC
para más información