Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo

JSX, Electroválvula de 2 vías de acción directa

  • Fluido aplicable: aire, agua, aceite
  • Caudal hasta 25 l/min (agua)
  • Diámetro del orificio: 1.6 a 7.1 mm
  • Tamaño de conexión: 1/8" a 3/8"
  • Material del cuerpo: acero inoxidable, latón y aluminio
  • Material de bobina: acero inoxidable
  • Protección: IP67.

Configuración de producto

 
Tamaño
Material del cuerpo
Material de la junta
Diámetro de orificio/Tamaño de conexión
Rosca
Tensión nominal
Entrada eléctrica
Exento de aceite
Fijación