Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Ionizador de tipo barra compacto, controlador independiente – IZT44/45

Neutraliza la estática en espacios reducidos

  • Fácil alcance a piezas de difícil acceso – Dimensiones compactas de la barra (23 mm de alto, 20 mm de ancho)
  • Optimización de la instalación y la configuración – Posibilidad de optar por un módulo controlador simplificado y multifuncional
  • Alta potencia de eliminación de electricidad estática – La alta densidad de emisores proporciona un funcionamiento de alta velocidad
  • Amplía y adapta la configuración fácilmente – Se pueden conectar varias barras a un único controlador mediante plug and play.

Y mucho más

  • IZT44: Modelo con fuente de alimentación integrada/ IZT45: Modelo con fuente de alimentación independiente
  • Es posible una potente eliminación de estática sin suministro de aire
  • Se pueden conectar hasta 8 ionizadores a un controlador
  • Se pueden conectar hasta 4 módulos de fuente de alimentación de alto voltaje a un controlador
  • Múltiples alarmas y funciones
  • IZTP41-L: Compatible con IO-Link
  • Cable de alimentación M12.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros