Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Ionizador tipo barra, controlador independiente - IZT40/41/42

Flexibilidad en la eliminación de la estática

  • Diseñado para su integración - Ionizadores de tipo barra y boquilla adaptados para trabajar separados del controlador
  • Controla de manera sencilla el estado y el funcionamiento - Un controlador puede controlar hasta 4 ionizadores. Múltiples alarmas y funciones
  • Ventajas IO-Link de SMC - Un solo proveedor para todas tus necesidades de automatización
  • Fácil ajuste y monitorización – La separación de sus componentes permite un mejor acceso al controlador.

Y mucho más

  • IZT40: Modelo básico / IZT41: Modelo AC / IZT42: Modelo Dual AC type
  • Equilibrio iónico: tan sólo 25 V ó menos
  • Rápida neutralización de la electricidad estática: tan sólo 0.1 segundos
  • Tamaño compacto: altura 37 mm x anchura 30 mm
  • Un controlador puede controlar un máximo de 4 ionizadores
  • Para monitorizar y operar barras que se instalan en lugares a los que no se puede acceder tras la instalación
  • Múltiples alarmas y funciones.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros

Y ahora el producto que mejor se adapta a usted

 
Modelo
Longitud de Barra
Cartucho de electrodo, Material del electrodo
Longitud del cable de alta tensión
Conexión instantánea
Posición de tapón
Especificaciones de entrada/salida
Longitud del cable de alimentación
Dirección de entrada y longitud del cable de comunicación
Fijación de barra
Fijación de montaje sobre raíl DIN para controlador y
módulo de alimentación de alta tensión
Opción