Productos seleccionados
×

Ir a detalles
Referencia

Mi cuenta

×

Catálogo digital

Ionizador tipo barra – IZS51

Optimiza el aire, elimina la estática

  • Optimiza el control de la estática ‒ Opción de válvula integrada de 2 vías para reducir el consumo y el trabajo de instalación.
  • Reduce los errores de ajuste y el tiempo de configuración ‒ Comunicación IO-Link para supervisar el estado de funcionamiento.
  • Obtén más información de un vistazo ‒ Pantalla LCD integrada.
  • Opta por una instalación perfecta ‒ Perfil compacto y plano. Conexión eléctrica y neumática en un mismo lado. Fuente de alimentación integrada.

Y mucho más

  • Neutralización de estática de alta velocidad: tan rápido como 0.1 s
  • Cartucho de bajo mantenimiento
  • Función de autoequilibrado
  • Dos tipos de fijaciones disponibles: para regulación de ángulo o para reducción de espacio
  • Los ionizadores se pueden configurar con un controlador remoto
  • Opción de cubierta de prevención de caídas.

Selección de productos

Selecciona la variación de producto que necesites

Por favor, para modificar la selección borra los filtros